Druckmessumformer, MBS 1900, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi
064G6504
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Wir haben einen Ersatz.
Wir haben einen Ersatz.
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4
Bruttogewicht | 0.046 Kg |
Gewicht netto | 0.045 Kg |
Volume | 0.106 Liter |
EAN | 5702423273058 |
Bruttogewicht | 0.046 Kg |
Gewicht netto | 0.045 Kg |
Volume | 0.106 Liter |
EAN | 5702423273058 |
+ Anschluss | Anschluss 1 |
- Allgemein | Anschluss 2 |
Anfrage Fehlerüberwachung | Nein |
Ansprechzeit max. [ms] | 4 ms |
Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Austritt Sign. | Current |
Bemerkungen zum Druckanschluss | A |
China RoHS compliance | Yes |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss HEX | 24 mm |
Druckanschluss Standard | EN 837 |
Druckanschlussgröße | 1/4 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckbereich [bar] [max.] | 25 bar |
Druckbereich [bar] [min.] | 0 bar |
Druckbereich [psi] [max.] | 362.59 psi |
Druckbereich [psi] [min.] | 0 psi |
Druckreferenz | Gauge (relative) |
eigensicher | Nein |
Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
Elektrischer Anschluss | Angular connector |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Genauigkeit bei Solltemp. ±FS [%] | 1 % |
Genauigkeit, normal +/- FS [%] | 1 % |
glatte Membrane | Nein |
Hinweis für Zulassungen | UL-873 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationale Artikelnummer | 5702423273058 |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
Max. Überlastdruck [bar] | 75 bar |
Max. Überlastdruck [psi] | 1088 psi |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 45 pc |
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Product Name Description | Druckmessumformer |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdämpfer | No |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Referenztemperatur [°C] | 20 °C |
Referenztemperatur [°F] | 68 °F |
Schutzart | IP65 |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 28 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 9 V |
Spezifik. Schlüssel | MBS 1900-2411-A0AB04-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 28 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
TEB innen CTR ±FS [%] | 3 % |
Typ | MBS 1900 |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Zulassung | cURus |
+ Anschluss | Anschluss 1 |
- Allgemein | Anschluss 2 |
Anfrage Fehlerüberwachung | Nein |
Ansprechzeit max. [ms] | 4 ms |
Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Austritt Sign. | Current |
Bemerkungen zum Druckanschluss | A |
China RoHS compliance | Yes |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss HEX | 24 mm |
Druckanschluss Standard | EN 837 |
Druckanschlussgröße | 1/4 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckbereich [bar] [max.] | 25 bar |
Druckbereich [bar] [min.] | 0 bar |
Druckbereich [psi] [max.] | 362.59 psi |
Druckbereich [psi] [min.] | 0 psi |
Druckreferenz | Gauge (relative) |
eigensicher | Nein |
Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
Elektrischer Anschluss | Angular connector |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Genauigkeit bei Solltemp. ±FS [%] | 1 % |
Genauigkeit, normal +/- FS [%] | 1 % |
glatte Membrane | Nein |
Hinweis für Zulassungen | UL-873 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationale Artikelnummer | 5702423273058 |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
Max. Überlastdruck [bar] | 75 bar |
Max. Überlastdruck [psi] | 1088 psi |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 45 pc |
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Product Name Description | Druckmessumformer |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdämpfer | No |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Referenztemperatur [°C] | 20 °C |
Referenztemperatur [°F] | 68 °F |
Schutzart | IP65 |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 28 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 9 V |
Spezifik. Schlüssel | MBS 1900-2411-A0AB04-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 28 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
TEB innen CTR ±FS [%] | 3 % |
Typ | MBS 1900 |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Zulassung | cURus |