Elektronischer Kälteregler, ERC 111A

080G3227

Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 1, Versorgungsspannung [V] [AC]: 100 - 240, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 54

Produktdetails

Bruttogewicht 0.092 Kg
Gewicht netto 0.092 Kg
Volume 0.416 Liter
EAN 5702428876346

 

Analoge Eingänge (AI) [Stk] 2 pc
Anwendungsbereich Merchandising Glasfront
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 1 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 1 pc
Display colour Blue
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Menge je Verpackungseinheit 54 pc
Produktgruppe Temperature controllers
Produktname Elektronischer Kälteregler
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp Gewerbekälte
Typ ERC 111A
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 100 V
wartbar Nein
Zulassung CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality