Scrollverdichter, VZH065CGANB
120G0152
Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 380-480/3/50-60
Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 380-480/3/50-60
Bruttogewicht | 44 kg |
Gewicht netto | 35 kg |
EAN | 5702424050146 |
Bruttogewicht | 44 kg |
Gewicht netto | 35 kg |
EAN | 5702424050146 |
Anschlusstyp | Gelötet |
Beschreibung | VZH065CG |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 2 Nm |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 Nm |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 3/4 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 422 mm |
Durchmesser [mm] | 184 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
Frequenz [Hz] | 15 - 100 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] | 455 mm |
Hochdruckseite max. Druck (Ps) | 41.1 bar |
Hochdruckseite TS Max | 65 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 0.7 L |
Hubvolumen [cm3] | 65.1 cm³ |
IP-Schutzklasse | IP22 |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R410A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 5.4 kg |
Leistungsregler | Umrichter |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | KEINE |
Montagedrehmoment [Nm] | 11 Nm |
Motorschutz | Motorschutz durch Frequenzumwandler |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niederdruckseite max. Druck (Ps) | 33.3 bar |
Niederdruckseite TS Max | 55 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 4.7 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 480 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 480 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 528 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 528 V |
Oil level switch port | No |
Phase | 3 |
RLA | 27.2 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 3/4 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 7/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 7/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 280 mm |
Schauglasmontage | KEINE |
Segmentnutzung | Klimatechnik |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | VZH |
Typ | VZH065CGANB |
Typenbezeichnung | Verdichter |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 342 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 342 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 380-480/3/50-60 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsmenge | 1 |
Versorgungsanschluss | Flachstecker |
Viskosität [cP] | 32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.177 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8590007 |
Ölablass | 1/4'' NPT |
Ölfüllmenge [L] | 1.57 L |
Ölreferenz | 160HV |
Öltyp | PVE |
Anschlusstyp | Gelötet |
Beschreibung | VZH065CG |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 2 Nm |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 Nm |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 3/4 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 422 mm |
Durchmesser [mm] | 184 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
Frequenz [Hz] | 15 - 100 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] | 455 mm |
Hochdruckseite max. Druck (Ps) | 41.1 bar |
Hochdruckseite TS Max | 65 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 0.7 L |
Hubvolumen [cm3] | 65.1 cm³ |
IP-Schutzklasse | IP22 |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R410A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 5.4 kg |
Leistungsregler | Umrichter |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | KEINE |
Montagedrehmoment [Nm] | 11 Nm |
Motorschutz | Motorschutz durch Frequenzumwandler |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niederdruckseite max. Druck (Ps) | 33.3 bar |
Niederdruckseite TS Max | 55 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 4.7 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 480 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 480 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 528 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 528 V |
Oil level switch port | No |
Phase | 3 |
RLA | 27.2 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 3/4 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 7/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 7/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 280 mm |
Schauglasmontage | KEINE |
Segmentnutzung | Klimatechnik |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | VZH |
Typ | VZH065CGANB |
Typenbezeichnung | Verdichter |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 342 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 342 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 380-480/3/50-60 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsmenge | 1 |
Versorgungsanschluss | Flachstecker |
Viskosität [cP] | 32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.177 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8590007 |
Ölablass | 1/4'' NPT |
Ölfüllmenge [L] | 1.57 L |
Ölreferenz | 160HV |
Öltyp | PVE |