Produktdetails

Bruttogewicht 0.256 kg
Gewicht netto 0.256 kg
Volume 0 l
EAN 5710107603763

Mechanics

Mechanik Zubehörbeutel multi

SPARE PARTS VLT 2800 SERIES

Anwendungsbereich (P) Process
DrivePro-Kategorie Ersatzteil für Self-Service
Ersatzteil
Hardwareausführung (SB) Standard mit Bremse
Leistung (11) 1.1kW
(15) 1.5kW
(05) 0.55kW
(07) 0.75kW
Netzspannung (4) 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Netzspannung / Phasen (T) 3 phasig
Produkt Serie (28) VLT 2800 SERIES

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality