MCD50632BT5G4X00CV1
MCD50632BT5G4X00CV1

134N9364

Neu konfigurieren
Dieses Produkt wurde eingestellt.

MCD50632BT5G4X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500
incl. grafisches Bedienfeld
Nennspannung: (5) 200-525 VAC
Netzfrequenz: 50/60 Hz (+/- 10%)
Steuerspannung: (CV1) 24 VAC/VDC
Nennstrom: (0632) 0632A
Schutzart: (00) IP00

Typbezeichnung: MCD50632BT5G4X00CV1

Produktdetails

Bruttogewicht 72.6 kg
Gewicht netto 72.6 kg
Volume 132.3 l
EAN 5710107953691

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Produktgruppe MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-Serie 5 (5) 500
Nennstrom 0632 (0632) 0632A
Bypass B (B) Mit Int. Bypassschütz
Phase T (T) 3-Phasig
Netzspannung 5 (5) 200-525 VAC
Gehäuse G4 (G4) Baugröße 4
Schutzart 00 (00) IP00
Steuerspannung CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Brutto Gewicht [kg] 74.5
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Material Gross Weight 72.6
Material Net Weight 72.6
Modelcode01 MCD50632BT5G4X00CV1
Netto Gewicht [kg] 60
Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Reserviert X (X) Reserviert
Typecode MCD50632BT5G4X00CV1

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality