MCD50525BT5G4X00CV1

134N9360

Dieses Produkt wurde eingestellt.

MCD50525BT5G4X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500
incl. grafisches Bedienfeld
Nennspannung: 200-525 VAC
Netzfrequenz: 50/60 Hz (+/- 10%)
Steuerspannung: 24 VAC/VDC
Nennstrom: 0525A
Schutzart: IP00

Typbezeichnung: MCD50525BT5G4X00CV1

Produktdetails

Bruttogewicht 62.45 kg
Gewicht netto 56.2 kg
Volume 109.1 l
EAN 5710107953653

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-Serie 5 500
Nennstrom 0525 0525A
Bypass B Mit Int. Bypassschütz
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 200-525 VAC
Gehäuse G4 Baugröße 4
Reserviert X Reserviert
Schutzart 00 IP00
Steuerspannung CV1 24 VAC/VDC
Typencode Teil 1 MCD50525BT5G4X00CV1
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 MCD50525BT5G4X00CV1
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 61
Berechnetes Nettogewicht [kg] 49.5
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality