MCD50331BT5G3X00CV1
MCD50331BT5G3X00CV1

134N9348

Neu konfigurieren
Dieses Produkt wurde eingestellt.

MCD50331BT5G3X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500
incl. grafisches Bedienfeld
Nennspannung: (5) 200-525 VAC
Netzfrequenz: 50/60 Hz (+/- 10%)
Steuerspannung: (CV1) 24 VAC/VDC
Nennstrom: (0331) 331A
Schutzart: (00) IP00

Typbezeichnung: MCD50331BT5G3X00CV1

Produktdetails

Bruttogewicht 62.2 kg
Gewicht netto 30.2 kg
Volume 66.6 l
EAN 5710107953530

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Produktgruppe MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-Serie 5 (5) 500
Nennstrom 0331 (0331) 331A
Bypass B (B) Mit Int. Bypassschütz
Phase T (T) 3-Phasig
Netzspannung 5 (5) 200-525 VAC
Gehäuse G3 (G3) Baugröße 3
Schutzart 00 (00) IP00
Steuerspannung CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Brutto Gewicht [kg] 32
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Material Gross Weight 62.2
Material Net Weight 30.2
Modelcode01 MCD50331BT5G3X00CV1
Netto Gewicht [kg] 30.2
Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Reserviert X (X) Reserviert
Typecode MCD50331BT5G3X00CV1

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality