
MCC107 480V 3ph 3,0kW für M3
130B2529
Netzfilter MCC107 für FC51 im Gehäuse M3,
Netzspannung 3phasig 380-480V, 3.0 kW
Netzfilter MCC107 für FC51 im Gehäuse M3,
Netzspannung 3phasig 380-480V, 3.0 kW
Bruttogewicht | 5.94 kg |
Gewicht netto | 5.4 kg |
Volume | 11.759 l |
EAN | 5714279118995 |
Bruttogewicht | 5.94 kg |
Gewicht netto | 5.4 kg |
Volume | 11.759 l |
EAN | 5714279118995 |
Phase+Mains+Power | T4P3K0 |
Produkt Serie | (051) VLT® Micro Drive |
Phase+Mains+Power | T4P3K0 |
Produkt Serie | (051) VLT® Micro Drive |
\\Customer Specific\\ | No |
\\Customer Specific\\ | No |