Zeigt 45 Produkt(e)
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, Plattenanzahl: 26, BPHE B3-014
Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30.0, Q1 Anschlussgrößenbereich: 7/8 in, Q2 Anschlussgrößenbereich: 7/8 in, Q3 Anschlussgrößenbereich: 7/8 in, Q4 Anschlussgrößenbereich: 7/8 in
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, Plattenanzahl: 16, BPHE B3-020
Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30.0, Q1 Anschlussgrößenbereich: 7/8 in, Q2 Anschlussgrößenbereich: 7/8 in, Q3 Anschlussgrößenbereich: 7/8 in, Q4 Anschlussgrößenbereich: 7/8 in
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, Plattenanzahl: 12, BPHE B3-020
Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30.0, Q1 Anschlussgrößenbereich: R1/2, Q2 Anschlussgrößenbereich: R1/2, Q3 Anschlussgrößenbereich: 7/8 in, Q4 Anschlussgrößenbereich: 7/8 in
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, Plattenanzahl: 20, BPHE B3-020
Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30.0, Q1 Anschlussgrößenbereich: R1/2, Q2 Anschlussgrößenbereich: R1/2, Q3 Anschlussgrößenbereich: 7/8 in, Q4 Anschlussgrößenbereich: 7/8 in
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, Plattenanzahl: 40, BPHE B3-020
Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30.0, Q1 Anschlussgrößenbereich: R1/2, Q2 Anschlussgrößenbereich: R1/2, Q3 Anschlussgrößenbereich: 7/8 in, Q4 Anschlussgrößenbereich: 7/8 in
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, Plattenanzahl: 30, BPHE B3-020
Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30.0, Q1 Anschlussgrößenbereich: 7/8 in, Q2 Anschlussgrößenbereich: 7/8 in, Q3 Anschlussgrößenbereich: 7/8 in, Q4 Anschlussgrößenbereich: 7/8 in
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, Plattenanzahl: 8, BPHE B3-020
Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30.0, Q1 Anschlussgrößenbereich: 7/8 in, Q2 Anschlussgrößenbereich: 7/8 in, Q3 Anschlussgrößenbereich: 7/8 in, Q4 Anschlussgrößenbereich: 7/8 in
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, Plattenanzahl: 24, BPHE B3-027
Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30.0, Q1 Anschlussgrößenbereich: G1, Q2 Anschlussgrößenbereich: G1, Q3 Anschlussgrößenbereich: G1, Q4 Anschlussgrößenbereich: G1
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, Plattenanzahl: 50, BPHE B3-030
Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30.0, Q1 Anschlussgrößenbereich: NPT3/4, Q2 Anschlussgrößenbereich: NPT3/4, Q3 Anschlussgrößenbereich: 5/8 in, Q4 Anschlussgrößenbereich: 1 1/8 in
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, Plattenanzahl: 34, BPHE B3-052
Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30.0, Q1 Anschlussgrößenbereich: G1, Q2 Anschlussgrößenbereich: G1, Q3 Anschlussgrößenbereich: 1 1/8 in, Q4 Anschlussgrößenbereich: 1 1/8 in