Optyma™, OP-LCNC034NSA09G

114F0620

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R290, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdetails

Bruttogewicht 33.35 Kg
Gewicht netto 29 Kg
Volume 150.144 Liter
EAN 5702428566841

 

Anwendungen LBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Ausführung A09
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NS34FB
Description OP-LCNC034NSA09G
Drehzahl Plattform Fixed-speed
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Frequenz [Hz] 50 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm] 300 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R290
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 1132 m³/h
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 29 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.13 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm] 300 mm
Model number OP-LCNC034NSA09G
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 253 V
Phase 1
Product Name Description Bare unit
Produktgruppe Condensing Units
Sammler-Zulassung CE
Segmentnutzung Niedriger Saugdruck
Spannung 50 Hz [V] 207 V
Spannung 50 Hz [V] [max.] 253 V
Spannungscode G
Typ Optyma™ A09
Typ von Lüfterhaube/-grill Grill
UK RoHS compliance Out of scope
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 207 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 230/1/50
Verflüssiger-Typ BG_6
Zulassung CE
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality