Optyma™ Plus, OP-MPBM008DYP00G

114X4119

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdetails

Bruttogewicht 65 Kg
Gewicht netto 49 Kg
Volume 407.88 Liter
EAN 5702428564847

 

Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] 1/4 in
Anschlusstyp LÖT
Anwendungen MBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Ausführung P00
Breite [mm] 906 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model DLY80RAb
Description OP-MPBM008DYP00G
Drehzahl Plattform Fixed-speed
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Frequenz [Hz] 50 Hz
Gesamthöhe [mm] 652 mm
Größe des Lüfterflügels [mm] 365 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R404A
R448A
R449A
R452A
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 2200 m³/h
Länge [mm] 356 mm
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 60 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] 25 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.32 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm] 365 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] 230 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] 230 V
MCC 3.6 A
Min fuse rating [A] 6 A
Model number OP-MPBM008DYP00G
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 240 V
Phase 1
Product Name Description Package unit
Produktgruppe Condensing Units
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
RLA 2.6 A
Sammler-Zulassung CE
Sammlervolumen [l] 1.3 L
Saugleitung Anschlussgröße [in] 3/8 in
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] 31 dBA
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 1 m Abstand) [db(A)] 51 dBA
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] 62 dBA
Segmentnutzung Mittlerer Saugdruck
Spannung 50 Hz [V] 220 V
Spannung 50 Hz [V] [max.] 240 V
Spannungscode G
Technologie Hubkolbenverdichter
Typ Optyma™ Plus P00
Typ von Lüfterhaube/-grill H1
UK RoHS compliance Out of scope
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 220 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 230/1/50
Verflüssiger-Typ A7
Verflüssigerspule Innenvolumen 0.39 L

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality