Optyma™ Plus, OP-LPQM271LLP00E
114X3482
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Bruttogewicht | 218 Kg |
Gewicht netto | 169 Kg |
Volume | 1700.595 Liter |
EAN | 5702428564939 |
Bruttogewicht | 218 Kg |
Gewicht netto | 169 Kg |
Volume | 1700.595 Liter |
EAN | 5702428564939 |
Alternative | 114X3486 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 3/4 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | LBP |
Anzahl der Lüfter | 2 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
Ausführung | P00 |
Breite [mm] | 1800 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ034T4 |
Description | OP-LPQM271LLP00E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 966 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 500 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R404A R452A R507A |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 9500 m³/h |
Länge [mm] | 600 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 220 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 130 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.96 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 500 mm |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
MCC | 26 A |
Min fuse rating [A] | 40 A |
Model number | OP-LPQM271LLP00E |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 415 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Region |
Afrika Asien Europa Naher Osten Pazifik |
Sammler-Zulassung | CE |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 1/8 in |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] | 47 dBA |
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] | 78 dBA |
Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 380 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
Spannungscode | E |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | Optyma™ Plus P00 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | H4 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 400/3/50 |
Verflüssiger-Typ | J7 |
Verflüssigerspule Innenvolumen | 1.97 mm³ |
Zulassung |
CE EAC |
Alternative | 114X3486 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 3/4 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | LBP |
Anzahl der Lüfter | 2 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
Ausführung | P00 |
Breite [mm] | 1800 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ034T4 |
Description | OP-LPQM271LLP00E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 966 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 500 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R404A R452A R507A |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 9500 m³/h |
Länge [mm] | 600 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 220 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 130 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.96 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 500 mm |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
MCC | 26 A |
Min fuse rating [A] | 40 A |
Model number | OP-LPQM271LLP00E |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 415 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Region |
Afrika Asien Europa Naher Osten Pazifik |
Sammler-Zulassung | CE |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 1/8 in |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] | 47 dBA |
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] | 78 dBA |
Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 380 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
Spannungscode | E |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | Optyma™ Plus P00 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | H4 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 400/3/50 |
Verflüssiger-Typ | J7 |
Verflüssigerspule Innenvolumen | 1.97 mm³ |
Zulassung |
CE EAC |