Optyma™ Plus, OP-LPQM074FHP00E
Optyma™ Plus, OP-LPQM074FHP00E

114X3253

Typenbezeichnung: Condensing Units, Typ: Optyma™ Plus, Typ: OP-LPQM074FHP00E, Kältemittel: R404A; R452A; R507, Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Anzahl Phasen (Verdichter): 3

Produktdetails

Bruttogewicht 106 kg
Gewicht netto 89 kg
EAN 5702428565004

 

Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] 3/8 in
Anschlusstyp Flüssigkeitsleitungtyp LÖT
Anwendungen LBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 3
Ausführung P00
Beschreibung OP-LPQM074FHP00E
Breite [mm] 1055 mm
Gesamthöhe [mm] 813 mm
Größe des Lüfterflügels [mm] 450 mm
Kältemittel R404A
R452A
R507
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Länge [mm] 430 mm
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 110 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] 68 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.47 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm] 450 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] 230 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] 230 V
MCC 7.2 A
Region Afrika
Asien
Europa
Naher Osten
Pazifik
Sammler-Zulassung CE
Saugleitung Anschlussgröße [in] 5/8 in
Saugleitung Anschlusstyp LÖT
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] 38 dBA
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] 69 dBA
Segmentnutzung Niedriger Saugdruck
Spannung 50 Hz [V] 380 V
Spannung 50 Hz [V] [max.] 415 V
Spannungscode E
Technologie Hubkolbenverdichter
Typ Optyma™ Plus
Typ OP-LPQM074FHP00E
Typ von Lüfterhaube/-grill Grill H2
Typenbezeichnung Condensing Units
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 400/3/50
Verdichtertyp TFH2511Z
Verflüssiger-Typ D7
Zulassungsstandard Zusammengeführt: CE UND CE
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services