Optyma™ Plus, OP-LPQM026AJP00G

114X3216

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdetails

Bruttogewicht 97 Kg
Gewicht netto 80 Kg
Volume 628.992 Liter
EAN 5702428565103

 

Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] 3/8 in
Anschlusstyp LÖT
Anwendungen LBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Ausführung P00
Breite [mm] 1055 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model CAJ2446Z
Description OP-LPQM026AJP00G
Drehzahl Plattform Fixed-speed
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Frequenz [Hz] 50 Hz
Gesamthöhe [mm] 813 mm
Größe des Lüfterflügels [mm] 450 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R404A
R452A
R507A
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Länge [mm] 430 mm
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 110 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] 68 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.47 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm] 450 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] 230 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] 230 V
MCC 7.9 A
Min fuse rating [A] 10 A
Model number OP-LPQM026AJP00G
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 240 V
Phase 1
Product Name Description Package unit
Produktgruppe Condensing Units
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Region Afrika
Asien
Europa
Naher Osten
Pazifik
Sammler-Zulassung CE
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1/2 in
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] 38 dBA
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 1 m Abstand) [db(A)] 58 dBA
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] 69 dBA
Segmentnutzung Niedriger Saugdruck
Spannung 50 Hz [V] 220 V
Spannung 50 Hz [V] [max.] 240 V
Spannungscode G
Technologie Hubkolbenverdichter
Typ Optyma™ Plus P00
Typ von Lüfterhaube/-grill H2
UK RoHS compliance Out of scope
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 220 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 230/1/50
Verflüssiger-Typ D7
Verflüssigerspule Innenvolumen 0.58 L

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality