Optyma™ Plus, OP-LPHM018SCP00G
Optyma™ Plus, OP-LPHM018SCP00G

Typenbezeichnung: Condensing Units, Typ: Optyma™ Plus, Typ: OP-LPHM018SCP00G, Kältemittel: R404A; R507, Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Anzahl Phasen (Verdichter): 1

Produktdetails

Bruttogewicht 73 kg
Gewicht netto 53 kg
EAN 5702428565141

 

Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] 3/8 in
Anschlusstyp Flüssigkeitsleitungtyp LÖT
Anwendungen LBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Ausführung P00
Beschreibung OP-LPHM018SCP00G
Breite [mm] 906 mm
Gesamthöhe [mm] 652 mm
Größe des Lüfterflügels [mm] 365 mm
Kältemittel R404A
R507
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 2200 m3/h
Länge [mm] 356 mm
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 60 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] 25 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.32 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm] 365 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] 230 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] 230 V
MCC 5.3 A
Region Afrika
Asien
Europa
Naher Osten
Pazifik
RLA 3.8 A
Sammler-Zulassung CE
Sammlervolumen [l] 1.3 L
Saugleitung Anschlussgröße [in] 3/8 in
Saugleitung Anschlusstyp LÖT
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] 29 dBA
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] 60 dBA
Segmentnutzung Niedriger Saugdruck
Spannung 50 Hz [V] 220 V
Spannung 50 Hz [V] [max.] 240 V
Spannungscode G
Technologie Hubkolbenverdichter
Typ Optyma™ Plus
Typ OP-LPHM018SCP00G
Typ von Lüfterhaube/-grill Grill H1
Typenbezeichnung Condensing Units
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Verdichtertyp SC18CLX.2
Verflüssiger-Typ A7
Zulassungsstandard Zusammengeführt: CE UND CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services