Anmerkung zum Einbau |
(lieferbar nur in Rotolock-Version) |
Ansaugstutzen-Material |
- |
Anschlusstyp |
Rotolock |
Brand-Technik |
Hubkolben-Verdichter |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MTZ080-4 |
Drehmoment GP/LP [Nm] |
15 N-m |
Drehmoment Ölausgleich [Nm] |
30 N-m |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] |
3 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] |
3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] |
50 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] |
1 1/4 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] |
74 mm |
Durchmesser [mm] |
288 mm |
Economiser |
Nein |
Einbaumuffe |
ODF |
Einbaustandard |
Rotolock |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MTZ |
Farbe |
Blau |
Frequenz [Hz] |
50/60 |
Gelieferte Anleitungen |
Montagehinweise |
Gelieferte Einbauten |
Saug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen |
Gelieferter Montagesatz |
Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Öl |
Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] |
413 mm |
Hochdruckseite TS Max |
150 °C |
Hochdruckseite TS Min |
-35 °C |
Hochdruckseite Volumen |
0.6 L |
HP ab Werk [bar] |
25 bar |
Hubvolumen [cm3] |
135.78 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-Schutzklasse |
IP 55 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode |
Einzel |
Kältemittel |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A R454A R454C R455A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] |
5 kg |
Leistungsregler |
Feste Drehzahl |
LP ab Werk [bar] |
25 bar |
LRA |
85 A |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side |
22.6 bar |
MCC |
18 A |
Messanschluss HP |
KEINE |
Messanschluss LP |
Schrader |
Model number |
MTZ80HP4CVE |
Montagedrehmoment [Nm] |
15 N-m |
Motorschutz |
Interner Überlastschutz |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Niederdruckseite TS Max |
50 °C |
Niederdruckseite TS Min |
-35 °C |
Niederdruckseite Volumen |
16.5 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] |
400 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] |
460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] |
460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] |
506 V |
Phase |
3 |
Product Name Description |
Reciprocating compressor MTZ |
Produktgruppe |
Hermetic compressors |
Prüfung Diff. [bar] [Max] |
30 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] |
30 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] |
25 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] |
3/4 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] |
1 1/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] |
1 3/4 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] |
265 mm |
Schauglasmontage |
Mit Gewinde |
SCIP-Dossier Nr. |
9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Segmentnutzung |
Kühlung MT |
Startanzahl pro Stunde [Max] |
12 |
Technologie |
Hubkolbenverdichter |
Typ |
MTZ080 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] |
380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] |
460 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] |
340 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] |
414 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] |
400/3/50 460/3/60 |
Verpackungsbreite [mm] |
800 mm |
Verpackungseinheit |
Industrieverpackung |
Verpackungsgewicht [Kg] |
281 kg |
Verpackungshöhe [mm] |
550 mm |
Verpackungslänge [mm] |
1150 mm |
Verpackungsmenge |
6 |
Versorgungsanschluss |
Flachstecker |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] |
1.85 Ohm |
Zeichnungsnummer |
8502012g |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Zylinder |
2 |
Ölausgleich |
3/8'' SAE Bördel |
Ölfüllmenge [L] |
1.8 L |
Ölreferenz |
175PZ |