Hubkolben-Verdichter, MTZ36JG7AVE

MTZ36-7VI

Kältemittel: R404A; R407C; R407A; R134a; R407F, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 500/3/50 575/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 27.75 Kg
Gewicht netto 26 Kg
Volume 37.73 Liter
EAN 5702428583077

 

Anmerkung zum Einbau (lieferbar nur in Rotolock-Version)
Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Rotolock
Brand-Technik Hubkolben-Verdichter
China RoHS compliance Out of scope
Description MTZ036-7
Drehmoment GP/LP [Nm] 15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm] 30 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 50 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 68 mm
Durchmesser [mm] 224 mm
Economiser Nein
Einbaumuffe ODF
Einbaustandard Rotolock
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MTZ
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50/60
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferte Einbauten Saug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 356 mm
Hochdruckseite TS Max 150 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 0.3 L
HP ab Werk [bar] 25 bar
Hubvolumen [cm3] 60.47 cm³
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 55 (mit Kabelverschraubung)
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 2.5 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LP ab Werk [bar] 25 bar
LRA 26 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 7 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP Schrader
Model number MTZ36JG7AVE
Montagedrehmoment [Nm] 15 N-m
Motorschutz Interner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz] 500/3/50 575/3/60
Niederdruckseite TS Max 50 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 7.5 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 500 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 575 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 550 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 632 V
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor MTZ
Produktgruppe Hermetic compressors
Prüfung Diff. [bar] [Max] 30 bar
Prüfung HP [bar] [Max] 30 bar
Prüfung LP [bar] [Max] 25 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1/2 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 5/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 1/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 263 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
SCIP-Dossier Nr. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Segmentnutzung Kühlung MT
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Hubkolbenverdichter
Typ MTZ036
UK RoHS compliance Out of scope
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 500 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 575 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 450 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 517 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 500/3/50 575/3/60
Verpackungsbreite [mm] 295 mm
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsgewicht [Kg] 27 kg
Verpackungshöhe [mm] 385 mm
Verpackungslänge [mm] 330 mm
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Flachstecker
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 9.39 Ohm
Zeichnungsnummer 8501025f
Zulassung CE
UL
UKCA
Zylinder 1
Ölausgleich 3/8'' SAE Bördel
Ölfüllmenge [L] 0.95 L
Ölreferenz 175PZ

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality