Ansaugstutzen-Material |
- |
Anschlusstyp |
Gelötet |
Brand-Technik |
Scrollverdichter |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
SZ300-4 |
Drehmoment GP/LP [Nm] |
15 N-m |
Drehmoment Ölausgleich [Nm] |
66 N-m |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] |
4 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] |
3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] |
50 N-m |
Drehmoment, Ölablass [Nm] |
35 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] |
1 1/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] |
665 mm |
Durchmesser [mm] |
344 mm |
Economiser |
Nein |
Einbaustandard |
ODF |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
SZ |
Farbe |
Blau |
Frequenz [Hz] |
50/60 |
Gelieferte Anleitungen |
Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz |
Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen |
Geliefertes Modul |
Elektronischer Motorvollschutz montiert im Anschlusskasten |
Geliefertes Öl |
Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] |
738 mm |
Hochdruckseite TS Max |
150 °C |
Hochdruckseite TS Min |
-35 °C |
Hochdruckseite Volumen |
5 L |
HP ab Werk [bar] |
33 bar |
Hubvolumen [cm3] |
437.5 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-Schutzklasse |
IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode |
Einzel |
Kältemittel |
R134a R407C |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] |
20 kg |
Leistungsregler |
Feste Drehzahl |
LP ab Werk [bar] |
25 bar |
LRA |
270 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.8 bar |
Max pressure (PS) - low side |
20 bar |
MCC |
69 A |
Messanschluss HP |
KEINE |
Messanschluss LP |
Schrader |
Model number |
SZ300A4CBE |
Montagedrehmoment [Nm] |
40 N-m |
Motorschutz |
Elektronisches Motorschutzmodul, 110/240 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Niederdruckseite TS Max |
52 °C |
Niederdruckseite TS Min |
-35 °C |
Niederdruckseite Volumen |
34.1 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] |
400 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] |
460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] |
440 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] |
506 V |
Phase |
3 |
Product Name Description |
Scroll compressor SZ |
Produktgruppe |
Hermetic compressors |
Prüfung Diff. [bar] [Max] |
24 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] |
32 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] |
20 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
49.3 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] |
1 1/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] |
1 5/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] |
1 5/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] |
196 mm |
Schauglasmontage |
Mit Gewinde |
Schutz vor falscher Drehrichtung |
Elektronisches Modul |
SCIP-Dossier Nr. |
a92ec178-0979-4d30-af46-57b56ac94204 |
SCIP-Dossier Produktname |
SY240-300/SZ240-300 |
Segmentnutzung |
Klimatechnik |
Startanzahl pro Stunde [Max] |
12 |
Technologie |
Scrollverdichter |
Typ |
SZ300 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] |
380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] |
460 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] |
342 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] |
414 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Verpackungsbreite [mm] |
465 mm |
Verpackungseinheit |
Einzelpack |
Verpackungsgewicht [Kg] |
161 kg |
Verpackungshöhe [mm] |
780 mm |
Verpackungslänge [mm] |
510 mm |
Verpackungsmenge |
1 |
Versorgungsanschluss |
Stud M5 |
Viskosität [cP] |
32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] |
0.516 Ohm |
Zeichnungsnummer |
8556094b |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Ölablass |
Bördel 1/4 Zoll |
Ölausgleich |
1/2'' Bördel |
Ölfüllmenge [L] |
8 L |
Ölreferenz |
160SZ |
Öltyp |
Polyolester |