Scrollverdichter, PSH039A4CLD
120H0942
Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Wärmetechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Wärmetechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Bruttogewicht | 76.25 kg |
Gewicht netto | 72 kg |
EAN | 5702424505691 |
Bruttogewicht | 76.25 kg |
Gewicht netto | 72 kg |
EAN | 5702424505691 |
Anschlusstyp | Gelötet |
Beschreibung | PSH039-4 |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 2 Nm |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 Nm |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 Nm |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 7/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 451 mm |
Durchmesser [mm] | 245 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Modul |
Heißgastemperaturfühler Flüssigkeitseinspritzungsventil Operating control system (OCS) montiert in Anschlusskasten Ölsumpfheizung |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Generation Nr. | A |
Gesamthöhe [mm] | 485 mm |
Hochdruckseite max. Druck (Ps) | 48.7 bar |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 0.7 L |
HP ab Werk [bar] | 0 bar |
Hubvolumen [cm3] | 170.3 cm³ |
IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R410A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 7.9 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LP ab Werk [bar] | 0 bar |
LRA | 197 A |
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] | 36 A |
MCC | 38.6 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
Montagedrehmoment [Nm] | 0 Nm |
Motorschutz | Interner Überlastschutz |
Nennkälteleistung 60 kBTU/h | 182.58 kBtu/h |
Nennkälteleistung bei 60 Hz | 53.5 kW |
Niederdruckseite max. Druck (Ps) | 33.3 bar |
Niederdruckseite TS Max | 55 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 13.9 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 400 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 440 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 506 V |
Phase | 3 |
Prüfung Diff. [bar] [Max] | 37 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] | 48.7 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] | 33.3 bar |
RLA | 27.6 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 7/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1 3/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 3/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 235 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
Segmentnutzung | Wärmetechnik |
Sicherheitsventil | KEINE |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | PSH |
Typ | PSH039A4CLD |
Typenbezeichnung | Verdichter |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 340 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 414 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
Verpackungsbreite [mm] | 950 mm |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Verpackungsgewicht [Kg] | 606 kg |
Verpackungshöhe [mm] | 750 mm |
Verpackungslänge [mm] | 1150 mm |
Verpackungsmenge | 8 |
Versorgungsanschluss | Schraube 4,8 mm |
Viskosität [cP] | 32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.83 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8560054a |
Zulassungsstandard |
CE UL |
Ölausgleich | 1-3/4'' Rotolock |
Ölfüllmenge [L] | 3.6 L |
Ölreferenz | 160SZ |
Öltyp | Polyolester |
Anschlusstyp | Gelötet |
Beschreibung | PSH039-4 |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 2 Nm |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 Nm |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 Nm |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 7/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 451 mm |
Durchmesser [mm] | 245 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Modul |
Heißgastemperaturfühler Flüssigkeitseinspritzungsventil Operating control system (OCS) montiert in Anschlusskasten Ölsumpfheizung |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Generation Nr. | A |
Gesamthöhe [mm] | 485 mm |
Hochdruckseite max. Druck (Ps) | 48.7 bar |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 0.7 L |
HP ab Werk [bar] | 0 bar |
Hubvolumen [cm3] | 170.3 cm³ |
IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R410A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 7.9 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LP ab Werk [bar] | 0 bar |
LRA | 197 A |
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] | 36 A |
MCC | 38.6 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
Montagedrehmoment [Nm] | 0 Nm |
Motorschutz | Interner Überlastschutz |
Nennkälteleistung 60 kBTU/h | 182.58 kBtu/h |
Nennkälteleistung bei 60 Hz | 53.5 kW |
Niederdruckseite max. Druck (Ps) | 33.3 bar |
Niederdruckseite TS Max | 55 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 13.9 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 400 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 440 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 506 V |
Phase | 3 |
Prüfung Diff. [bar] [Max] | 37 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] | 48.7 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] | 33.3 bar |
RLA | 27.6 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 7/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1 3/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 3/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 235 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
Segmentnutzung | Wärmetechnik |
Sicherheitsventil | KEINE |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | PSH |
Typ | PSH039A4CLD |
Typenbezeichnung | Verdichter |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 340 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 414 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
Verpackungsbreite [mm] | 950 mm |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Verpackungsgewicht [Kg] | 606 kg |
Verpackungshöhe [mm] | 750 mm |
Verpackungslänge [mm] | 1150 mm |
Verpackungsmenge | 8 |
Versorgungsanschluss | Schraube 4,8 mm |
Viskosität [cP] | 32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.83 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8560054a |
Zulassungsstandard |
CE UL |
Ölausgleich | 1-3/4'' Rotolock |
Ölfüllmenge [L] | 3.6 L |
Ölreferenz | 160SZ |
Öltyp | Polyolester |