Ansaugstutzen-Material |
- |
Anschlusstyp |
Gelötet |
Brand-Technik |
Scrollverdichter |
Breite [mm] |
239 mm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
HHP015T5 |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Druckanschlussgröße [in] |
1/2 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] |
379 mm |
Durchmesser [mm] |
165 mm |
Economiser |
Nein |
Einbaustandard |
ODF |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
HHP |
Farbe |
Schwarz |
Frequenz [Hz] |
50 |
Gasausgleich |
Keiner |
Gelieferte Anleitungen |
Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz |
Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen |
Geliefertes Öl |
Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] |
413 mm |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] |
1.02 |
Hubvolumen [cm3] |
34 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-Schutzklasse |
IP22 |
Konfigurationscode |
Einzel |
Kältemittel |
R407C |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] |
3.63 kg |
Leistung von Kondensator A |
40 µF |
Leistung von Kondensator B |
145-175 µF |
Leistungsregler |
Feste Drehzahl |
LRA |
60 A |
Länge [mm] |
239 mm |
MCC |
19 A |
Messanschluss HP |
KEINE |
Messanschluss LP |
KEINE |
Model number |
HHP015T5LP6 |
Motorschutz |
Interner Überlastschutz |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
220-240/1/50 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] |
240 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] |
264 V |
Phase |
1 |
Product Name Description |
Scroll compressor HHP |
Produktgruppe |
Hermetic compressors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
13.6 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] |
1/2 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] |
3/4 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] |
3/4 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] |
250 mm |
Schauglasmontage |
KEINE |
Segmentnutzung |
Wärmetechnik |
Spannung von Kondensator A [V] |
440 V |
Startanzahl pro Stunde [Max] |
12 |
Technologie |
Scrollverdichter |
Typ |
HHP015 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] |
220 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] |
198 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] |
220-240/1/50 |
Verpackungseinheit |
Einzelpack/Palette |
Verpackungsmenge |
6 |
Versorgungsanschluss |
Flachstecker |
Viskosität [cP] |
32 cP |
Zeichnungsnummer |
0XC6301B-2 |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] |
1.6 |
Ölausgleich |
KEINE |
Ölfüllmenge [L] |
1.06 L |
Ölreferenz |
160HV |
Öltyp |
PVE |