Ansaugstutzen-Material |
- |
Anschlusstyp |
Gelötet |
Brand-Technik |
Scrollverdichter |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
VSH170-H |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] |
2 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] |
3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] |
50 N-m |
Drehmoment, Ölablass [Nm] |
35 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] |
3000 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] |
3600 rpm |
Druckanschlussgröße [in] |
1 1/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] |
645 mm |
Durchmesser [mm] |
318 mm |
Economiser |
Nein |
Einbaustandard |
ODF |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
VSH |
Farbe |
Blau |
Frequenz [Hz] |
30 - 90 |
Gelieferte Anleitungen |
Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz |
Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Öl |
Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] |
687 mm |
Hochdruckseite TS Max |
150 °C |
Hochdruckseite TS Min |
-35 °C |
Hochdruckseite Volumen |
2.9 L |
Hubvolumen [cm3] |
170.2 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-Schutzklasse |
IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode |
Einzel |
Kältemittel |
R410A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] |
13.5 kg |
Leistungsregler |
Umrichter |
LRA |
246 A |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
30.2 bar |
Messanschluss HP |
KEINE |
Messanschluss LP |
Schrader |
MMT |
55 A |
Model number |
VSH170AHANA |
Montagedrehmoment [Nm] |
21 N-m |
Motorschutz |
Motorschutz durch Frequenzumwandler |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
500/3/50 575/3/60 |
Niederdruckseite TS Max |
51 °C |
Niederdruckseite TS Min |
-35 °C |
Niederdruckseite Volumen |
28.7 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] |
575 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] |
575 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] |
600 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] |
600 V |
Oil level switch port |
No |
Phase |
3 |
Product Name Description |
Scroll compressor VSH |
Produktgruppe |
Hermetic compressors |
Prüfung Diff. [bar] [Max] |
37 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] |
45 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] |
30.2 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
44 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] |
1 1/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] |
1 5/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] |
1 5/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] |
329 mm |
Schauglasmontage |
Mit Gewinde |
Segmentnutzung |
Klimatechnik |
Startanzahl pro Stunde [Max] |
12 |
Technologie |
Scrollverdichter |
Typ |
VSH170 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] |
575 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] |
575 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] |
525 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] |
525 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] |
525-600/3/50-60 |
Verpackungseinheit |
Einzelpack |
Verpackungsmenge |
1 |
Versorgungsanschluss |
Schraube 4,8 mm |
Viskosität [cP] |
32 cP |
Zeichnungsnummer |
8551174b |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Ölablass |
Bördel 1/4 Zoll |
Ölausgleich |
2-1/4'' Rotolock |
Ölfüllmenge [L] |
6.7 L |
Ölreferenz |
160SZ |
Öltyp |
Polyolester |