Scrollverdichter, Umrichter, VRJ028UKNP6
Scrollverdichter, Umrichter, VRJ028UKNP6

121U7003

Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 230/1/60

Produktdetails

Bruttogewicht 32 kg
Gewicht netto 28 kg
EAN 5702428424110

 

Anschlusstyp Gelötet
Beschreibung VRJ028-K
Brand-Technik Scrollverdichter
Breite [mm] 239 mm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 379 mm
Durchmesser [mm] 165 mm
Economiser Nein
Einbaustandard ODF
Farbe Schwarz
Frequenz [Hz] 35 - 90
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 413 mm
Hochdruckseite max. Druck (Ps) 46.1 bar
Hubvolumen [cm3] 26.87 cm³
IP-Schutzklasse IP22
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R410A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 3.63 kg
Leistungsregler Umrichter
LRA 10.2 A
Länge [mm] 239 mm
MCC 18 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP KEINE
Motorschutz Motorschutz durch Frequenzumwandler
Nennkälteleistung 60 kBTU/h 29.01 kBtu/h
Nennkälteleistung bei 50 Hz 6.9 kW
Nennkälteleistung bei 60 Hz 8.5 kW
Niederdruckseite max. Druck (Ps) 31.1 bar
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 230 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 230 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 253 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 253 V
Phase 1
RLA 12.9 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1/2 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 3/4 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 3/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 250 mm
Schauglasmontage KEINE
Segmentnutzung Klimatechnik
Sicherheitsventil Ja
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ VRJ
Typ VRJ028UKNP6
Typenbezeichnung Compressor
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 208 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 208 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 187 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 187 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/60
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Flachstecker
Viskosität [cP] 32 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 0.255 Ohm
Zeichnungsnummer 0XC6301B-2
Zulassungsstandard CE
UL
Ölausgleich KEINE
Ölfüllmenge [L] 1.06 L
Ölreferenz 160HV
Öltyp PVE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality