Magnetspule, BY240CS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 208 - 240, Multi-Pack
018F7658
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 208 - 240, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP00
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 208 - 240, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP00
Bruttogewicht | 0.276 Kg |
Gewicht netto | 0.268 Kg |
Volume | 0.264 Liter |
EAN | 5702428041256 |
Bruttogewicht | 0.276 Kg |
Gewicht netto | 0.268 Kg |
Volume | 0.264 Liter |
EAN | 5702428041256 |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Befestigung Spule | Clip-on |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. Anschluss Standard | EN175301-803 |
Elektr. Anschlussgröße | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektrischer Anschluss | DIN Steckzungen |
Elektrischer Anschlussstecker | 3 x Flachstecker |
Ersatzteil-Nr. | 018F7658 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konformität |
EN 60730-1 UL 429 |
Leistungsaufnahme 50 Hz [VA] | 32 VA |
Leistungsaufnahme 60 Hz [VA] | 28 VA |
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz | 16 W |
Leistungsaufnahme [W] 60 Hz | 14 W |
Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
Product Name Description | Magnetspule |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 97 % |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 0 % |
Rel. Feuchtigkeitsbedingungen | Keine Verflüssigung |
Schutzart | IP00 |
SCIP-Dossier Nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-Dossier Produktname | Solenoid coils |
Spule Bauweise Standard | VDE 0580 |
Spulenanschluss | DIN Steckzungen |
Spulenwicklung Isolationsklasse | Klasse H gemäß IEC 85 |
Teile Programmname |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV250B EV251B |
Typ | BY240CS |
Typenbezeichnung | BY240CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL Zulassung | MH29671 |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 50 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 120 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] | 230 V |
Versorgungsspannung 60 Hz max. [V] | 240 V |
Versorgungsspannung 60 Hz min. [V] | 208 V |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 208 V |
wartbar | Nein |
Zulassung |
LLC CDC TYSK cURus CE EAC UKCA |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Befestigung Spule | Clip-on |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. Anschluss Standard | EN175301-803 |
Elektr. Anschlussgröße | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektrischer Anschluss | DIN Steckzungen |
Elektrischer Anschlussstecker | 3 x Flachstecker |
Ersatzteil-Nr. | 018F7658 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konformität |
EN 60730-1 UL 429 |
Leistungsaufnahme 50 Hz [VA] | 32 VA |
Leistungsaufnahme 60 Hz [VA] | 28 VA |
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz | 16 W |
Leistungsaufnahme [W] 60 Hz | 14 W |
Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
Product Name Description | Magnetspule |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 97 % |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 0 % |
Rel. Feuchtigkeitsbedingungen | Keine Verflüssigung |
Schutzart | IP00 |
SCIP-Dossier Nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-Dossier Produktname | Solenoid coils |
Spule Bauweise Standard | VDE 0580 |
Spulenanschluss | DIN Steckzungen |
Spulenwicklung Isolationsklasse | Klasse H gemäß IEC 85 |
Teile Programmname |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV250B EV251B |
Typ | BY240CS |
Typenbezeichnung | BY240CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL Zulassung | MH29671 |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 50 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 120 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] | 230 V |
Versorgungsspannung 60 Hz max. [V] | 240 V |
Versorgungsspannung 60 Hz min. [V] | 208 V |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 208 V |
wartbar | Nein |
Zulassung |
LLC CDC TYSK cURus CE EAC UKCA |