Magnetspule, BA220B, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220, Industrieverpackung
042N8523
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220, Frequenz [Hz]: 60 Hz, Schutzart: IP00
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220, Frequenz [Hz]: 60 Hz, Schutzart: IP00
Bruttogewicht | 0.162 Kg |
Gewicht netto | 0.152 Kg |
Volume | 0.24 Liter |
EAN | 5702423029174 |
Bruttogewicht | 0.162 Kg |
Gewicht netto | 0.152 Kg |
Volume | 0.24 Liter |
EAN | 5702423029174 |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Befestigung Spule | Mutter und Schnappverschluss |
China RoHS compliance | Out of scope |
Einschaltdauer | Dauerhaft |
Elektr. Anschluss Standard | EN175301-803 |
Elektr. Anschlussgröße | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektrischer Anschluss | DIN Steckzungen |
Elektrischer Anschlussstecker | 3 x Flachstecker |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 60 Hz |
Identisches Produkt | 042N7523 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Leistungsaufnahme 60 Hz [VA] | 21 VA |
Leistungsaufnahme [W] 60 Hz | 11 W |
Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
Product Name Description | Magnetspule |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 97 % |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 0 % |
Rel. Feuchtigkeitsbedingungen | Keine Verflüssigung |
Schutzart | IP00 |
SCIP-Dossier Nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-Dossier Produktname | Solenoid coils |
Spule Bauweise Standard | VDE 0580 |
Spulenanschluss | DIN Steckzungen |
Spulenwicklung Isolationsklasse | Klasse H gemäß IEC 85 |
Teile inkl. |
Mutter Schnappverschluss |
Teile Programmname |
EV210B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV310B |
Typ | BA220B |
Typenbezeichnung | BA220B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 104 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Versorgungsspannung 60 Hz max. [V] | 220 V |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 220 V |
wartbar | Nein |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Befestigung Spule | Mutter und Schnappverschluss |
China RoHS compliance | Out of scope |
Einschaltdauer | Dauerhaft |
Elektr. Anschluss Standard | EN175301-803 |
Elektr. Anschlussgröße | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektrischer Anschluss | DIN Steckzungen |
Elektrischer Anschlussstecker | 3 x Flachstecker |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 60 Hz |
Identisches Produkt | 042N7523 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Leistungsaufnahme 60 Hz [VA] | 21 VA |
Leistungsaufnahme [W] 60 Hz | 11 W |
Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
Product Name Description | Magnetspule |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 97 % |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 0 % |
Rel. Feuchtigkeitsbedingungen | Keine Verflüssigung |
Schutzart | IP00 |
SCIP-Dossier Nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-Dossier Produktname | Solenoid coils |
Spule Bauweise Standard | VDE 0580 |
Spulenanschluss | DIN Steckzungen |
Spulenwicklung Isolationsklasse | Klasse H gemäß IEC 85 |
Teile inkl. |
Mutter Schnappverschluss |
Teile Programmname |
EV210B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV310B |
Typ | BA220B |
Typenbezeichnung | BA220B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 104 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Versorgungsspannung 60 Hz max. [V] | 220 V |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 220 V |
wartbar | Nein |