Rückschlagventil, NRVH 10s
Rückschlagventil, NRVH 10s

020-0132

Eintritt Größe [mm]: 10.00, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 10.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

Produktdetails

Bruttogewicht 0.07 kg
Gewicht netto 0.06 kg
EAN 5702428246880

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Auf Produktlabel
Aufbau Kolben
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [mm] 10 mm
Cv-Wert [gal/min] 1.39 gal/min
Durchflussrichtung Einzelfluss
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [mm] 10 mm
EN13463-3 Zündquellenbewertung Ja
Identisches Produkt 020-0132
Kv-Wert [m³/h] 1.2 m³/h
Kältemittel R1234yf
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R513A
R600
R600a
R1234ze(E)
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 46 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 667 psig
Menge je Verpackungseinheit 88 pc
Min. Druckabfall [bar] 0.3 bar
Min. Druckabfall [psi] 4.3 psi
Nennleistung Verfl., Flüssigkeitsleistung [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Nennleistung Verfl., Flüssigkeitsleistung [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Nennleistung Verfl., Heißgas [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Nennleistung Verfl., Heißgas [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Produktfamilienname NRVH
Produktgruppe Rückschlagventile
Produktname Rückschlagventil
Temperaturbereich [°C] [max.] 140 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 285 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ NRVH 10s
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
UL Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung C UL US GELISTET
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services