Rückschlagventil, CHV-X 100, SVL Flexline, Durchflussrichtung: Durchgang, 100.0 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
148B6597
Anschlussmaterial: Stahl, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend
Anschlussmaterial: Stahl, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend
Bruttogewicht | 22.016 Kg |
Gewicht netto | 14.65 Kg |
Volume | 26.676 Liter |
EAN | 5702428989329 |
Bruttogewicht | 22.016 Kg |
Gewicht netto | 14.65 Kg |
Volume | 26.676 Liter |
EAN | 5702428989329 |
Anschlussgröße [in] | 4 in |
Anschlussgröße [mm] | 100 mm |
Anschlussmaterial | Stahl |
Anschlusstyp | Anschweißend |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Cv-Wert [gal/min] | 227.36 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Eintritt Anschluss-Typ | Anschweißend |
Eintritt Anschlussgröße [mm] | 100 mm |
Farbe | Rotbraun |
Fluid-Gruppe |
1 2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie | II |
Kv-Wert [m³/h] | 157 m³/h |
Kältemittel |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R170 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 52 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 754 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Min. ODP [bar] | 0.04 bar |
Min. ODP [psi] | 0.58 psi |
Product Name Description | Rückschlagventil |
Produktbeschreibung | Rückschlagventil |
Produktgruppe | Check valves |
Produktzubehör | SVL Flexline Zubehör |
Standardmäßiger Anschluss | EN 10220 |
Teile Programmname | CHV-X |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 150 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
Typ | SVL Flexline |
Typ | CHV-X 100 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | SVL Flexline Ersatzteile |
Zulassung |
CE UKCA |
Anschlussgröße [in] | 4 in |
Anschlussgröße [mm] | 100 mm |
Anschlussmaterial | Stahl |
Anschlusstyp | Anschweißend |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Cv-Wert [gal/min] | 227.36 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Eintritt Anschluss-Typ | Anschweißend |
Eintritt Anschlussgröße [mm] | 100 mm |
Farbe | Rotbraun |
Fluid-Gruppe |
1 2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie | II |
Kv-Wert [m³/h] | 157 m³/h |
Kältemittel |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R170 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 52 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 754 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Min. ODP [bar] | 0.04 bar |
Min. ODP [psi] | 0.58 psi |
Product Name Description | Rückschlagventil |
Produktbeschreibung | Rückschlagventil |
Produktgruppe | Check valves |
Produktzubehör | SVL Flexline Zubehör |
Standardmäßiger Anschluss | EN 10220 |
Teile Programmname | CHV-X |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 150 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
Typ | SVL Flexline |
Typ | CHV-X 100 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | SVL Flexline Ersatzteile |
Zulassung |
CE UKCA |