Zeigt 24 Produkt(e)
Typ: AKV 10P0, Eintritt Größe [mm]: 10.00, Austritt Größe [mm]: 12.00, Zulassung: C UL US GELISTET; EAC; LLC CDC EURO-TYSK, Cv-Wert [gal/min]: 0.004, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Typ: AKV 10P1, Eintritt Größe [mm]: 10.00, Austritt Größe [mm]: 12.00, Zulassung: C UL US GELISTET; EAC; LLC CDC EURO-TYSK, Cv-Wert [gal/min]: 0.010, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Typ: AKV 10P2, Eintritt Größe [mm]: 10.00, Austritt Größe [mm]: 12.00, Zulassung: C UL US GELISTET; EAC; LLC CDC EURO-TYSK, Cv-Wert [gal/min]: 0.017, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Typ: AKV 10P3, Eintritt Größe [mm]: 10.00, Austritt Größe [mm]: 12.00, Zulassung: C UL US GELISTET; EAC; LLC CDC EURO-TYSK, Cv-Wert [gal/min]: 0.027, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Typ: AKV 10P5, Eintritt Größe [mm]: 10.00, Austritt Größe [mm]: 12.00, Zulassung: C UL US GELISTET; EAC; LLC CDC EURO-TYSK, Cv-Wert [gal/min]: 0.074, Verpackungseinheit: Multi-Pack