Anschlussmaterial |
Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung |
Eingestanzter 2-Weg-Pfeil |
Austritt Anschlusstyp |
Lötanschluss ODF |
Austritt Größe [in] |
1/2 in |
Balanced Port [Ja/Nein] |
Nein |
Bedingungen Nennleistung [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Bedingungen Nennleistung [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
China RoHS compliance |
Yes |
Durchflussrichtung |
Biflow |
Durchflussrichtung |
Eck |
Eintritt Anschluss-Typ |
Lötanschluss ODF |
Eintritt Größe [in] |
1/2 in |
Elektr. Anschlussgröße |
4 pin |
Elektrischer Anschluss |
M12 |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) |
Außen |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fluid-Gruppe |
2 |
Geeignete Schmiermittel |
MO POE |
Gesamtschrittanzahl |
2625 (vollständige Schritte) |
Gesamttaktzeit [s] [max.] |
17 s |
Gesamttaktzeit [s] [min.] |
8.5 s |
Handbedienung optional |
AST-G Servicetool |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Induktivität pro Phase [µH] |
85000 μH |
Kategorie |
I |
Kompatible Danfoss-Regler |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kältemittel |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] |
65 °C |
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] |
-40 °C |
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] |
150 °F |
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] |
-40 °F |
Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W] |
5.5 W |
Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W] |
1.3 W |
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar] |
33 bar |
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi] |
478.6 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
45.5 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
660 psig |
Max. zulässiger Arbeitszyklus [%] |
100 % |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] |
33 bar |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] |
478.6 psi |
Menge je Verpackungseinheit |
6 pc |
Motortyp |
Bipolar |
Nennleistung R134a [kW] |
45 kW |
Nennleistung R134a [TR] |
13 TR |
Nennleistung R22 [kW] |
57 kW |
Nennleistung R22 [TR] |
16 TR |
Nennleistung R404A/R507 [kW] |
43 kW |
Nennleistung R404A/R507 [TR] |
12 TR |
Nennleistung R407C [kW] |
63 kW |
Nennleistung R407C [TR] |
18 TR |
Nennleistung R410A [kW] |
70 kW |
Nennleistung R410A [TR] |
20 TR |
Nennleistung Verfl. - Hinweis |
Vollhuböffnung, normaler Durchfluss |
Phasenstrom (RMS) [mA] |
100 mA |
Phasenstrom (Spitze) [mA] |
141 mA |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Produktgruppe |
Expansion valves |
Produktzubehör |
Stufenventilzubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schrittmodus |
2-Phasen-Vollstufe |
Schutzart |
IP67 |
SCIP-Dossier Nr. |
a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f |
Spannung [V] DC [max.] |
13.8 V |
Spannung [V] DC [min.] |
11.5 V |
Typ |
ETS 12.5 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL-zugelassene Kältemittel |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] |
60 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] |
140 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
wartbar |
Stufenventilersatzteile |
Widerstand [kOhm] |
0.1 kOhm |
Zulassung |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |