FSA, Flare, Solder, ODF, Adapter
023U8021
Product Type: FSA, Inlet connection type: Flare, Outlet connection type: Solder, ODF, Adapter
Product Type: FSA, Inlet connection type: Flare, Outlet connection type: Solder, ODF, Adapter
Bruttogewicht | 0.072 Kg |
Gewicht netto | 0.063 Kg |
Volume | 0.086 Liter |
EAN | 5702422127970 |
Bruttogewicht | 0.072 Kg |
Gewicht netto | 0.063 Kg |
Volume | 0.086 Liter |
EAN | 5702422127970 |
Anschlussmaterial |
Messing Kupfer |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [mm] | 6 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Bördel |
Eintritt Größe [in] | 3/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Max. Drehmoment [Nm] | 20 nm |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 46 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 667 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 120 pc |
Product Name Description | Adapter |
Produktgruppe | Generic accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
SCIP-Dossier Produktname | Flanges, brass |
Typ | FSA |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Allgemeine Ersatzteile |
Anschlussmaterial |
Messing Kupfer |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [mm] | 6 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Bördel |
Eintritt Größe [in] | 3/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Max. Drehmoment [Nm] | 20 nm |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 46 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 667 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 120 pc |
Product Name Description | Adapter |
Produktgruppe | Generic accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
SCIP-Dossier Produktname | Flanges, brass |
Typ | FSA |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Allgemeine Ersatzteile |