FSA, Bördel, Löt, ODF, Adapter

023U8011

Typ: FSA, Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Adapter

Produktdetails

Bruttogewicht 0.043 Kg
Gewicht netto 0.038 Kg
Volume 0.044 Liter
EAN 5702422124917

 

Anschlussmaterial Messing
Kupfer
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [mm] 6 mm
Eintritt Anschluss-Typ Bördel
Eintritt Größe [in] 1/4 in
Identisches Produkt 023U8001
In scope of WEEE and contain batteries No
Max. Drehmoment [Nm] 20 nm
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 46 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 667 psig
Menge je Verpackungseinheit 220 pc
Product Name Description Adapter
Produktgruppe Generic accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ FSA
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Allgemeine Ersatzteile

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality