Kugelabsperrventil, GBC 18s

009G7024

Dieses Produkt wurde eingestellt.
Wir haben einen Ersatz.

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [in]: 3/4 in, Austritt Größe [in]: 3/4 in

Produktdetails

Bruttogewicht 0.438 Kg
Gewicht netto 0.374 Kg
Volume 0.752 Liter
EAN 5702428065597

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 2-Weg-Pfeil
Ausrüstung Cap w. wire seal
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 3/4 in
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv-Wert [gal/min] 25.35 gal/min
Durchflussrichtung Biflow
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 3/4 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
2
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 4, Abs. 3
Kv-Wert [m³/h] 21.93 m³/h
Kältemittel R134a
R22/R407C
R32
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R404A/R507A
Max. Prüfdruck [bar] 65 bar
Max. Prüfdruck [psig] 940 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 45 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 650 psig
Menge je Verpackungseinheit 25 pc
Meßanschluss Nein
Montageoption Tableau M4 × 0.7 (2 PC)
Product Name Description Kugelabsperrventil
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktzubehör BM/GBC Ventilzubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 300 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ GBC 18s
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar BM/GBC Ersatzteile f. Ventil
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung C UL US GELISTET
CE
EAC
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality