Absperrventil, SVA-S SS 40
Absperrventil, SVA-S SS 40

148B5684

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.
Customer Service Center

Produktdetails

Bruttogewicht 4.27 kg
Gewicht netto 3.18 kg
EAN 5702428963084

 

Anschlussmaterial Edelstahl
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Ausrüstung Kappe
Austritt Anschlusstyp Anschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in] 1 1/2 in
Austrittsanschluss-Größe [mm] 40 mm
Cv-Wert [gal/min] 36.66 gal/min
Durchflussrichtung Biflow
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Anschweißend
Eintritt Anschlussgr. [in] 1 1/2 in
Eintritt Anschlussgröße [mm] 40 mm
Farbe Rotbraun
Fluid-Gruppe I
Hals kurz
Kategorie II
Kv-Wert [m³/h] 31.6 m3/h
Kältemittel R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R22
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R507
R513A
R600
R600a
R717
R744
R290
RE170
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 52 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 754 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Absperrventil
Produktfamilienname SVA Durchgang
Produktgruppe Absperr- und Regelventile
Produktname Absperrventil
Produktzubehör SVL Flexline Zubehör
Standardmäßiger Anschluss ASME B 36.19M SCHEDULE 40
Teile Programmname SVA-S SS / SVA-L SS
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ SVL Flexline
Typ SVA-S SS 40
Ventilversion Standardversion
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar SVL Flexline Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Edelstahl

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services