Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 25, NPT, 1
003N8100
Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler
Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler
Bruttogewicht | 1.42 Kg |
Gewicht netto | 1.02 Kg |
Volume | 4.12 Liter |
EAN | 5702423021406 |
Bruttogewicht | 1.42 Kg |
Gewicht netto | 1.02 Kg |
Volume | 4.12 Liter |
EAN | 5702423021406 |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 1 |
Anschlusstyp | NPT |
Anteil Düsengröße [in] | 1 in |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
China RoHS compliance | Yes |
Cv-Wert [gal/min] | 6.4 gal/min |
Differenzdruck [bar] [max.] | 10 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 145 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 0 psi |
Düsengröße [mm] | 25 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 5.5 m³/h |
Max. Fühlerdruck [bar] | 25 bar |
Max. Fühlerdruck [psig] | 362.6 psig |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 25 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 362.6 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 16 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 232 psig |
Media | Neutrales Medium |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 130 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 266 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -13 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Product Name Description | Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile |
Produktgruppe | Water regulating valves |
Produktzubehör |
Allgemeines Zubehör Kühlwasserregler Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Standardmäßiger Anschluss | ANSI/ASME B1.20.1 |
Typ | AVTA 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Kühlwasserregler Ersatzteile |
Weitere Informationen | Ventil ohne Sensorelement |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Öffnungskonfiguration | Öffnet bei steigendem Temperaturfühler |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 1 |
Anschlusstyp | NPT |
Anteil Düsengröße [in] | 1 in |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
China RoHS compliance | Yes |
Cv-Wert [gal/min] | 6.4 gal/min |
Differenzdruck [bar] [max.] | 10 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 145 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 0 psi |
Düsengröße [mm] | 25 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 5.5 m³/h |
Max. Fühlerdruck [bar] | 25 bar |
Max. Fühlerdruck [psig] | 362.6 psig |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 25 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 362.6 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 16 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 232 psig |
Media | Neutrales Medium |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 130 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 266 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -13 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Product Name Description | Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile |
Produktgruppe | Water regulating valves |
Produktzubehör |
Allgemeines Zubehör Kühlwasserregler Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Standardmäßiger Anschluss | ANSI/ASME B1.20.1 |
Typ | AVTA 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Kühlwasserregler Ersatzteile |
Weitere Informationen | Ventil ohne Sensorelement |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Öffnungskonfiguration | Öffnet bei steigendem Temperaturfühler |