Anschluss Innen/Außen |
Intern |
Anschlussgröße [in] |
1 1/2 |
Anschlussmaterial |
Edelstahl |
Anschlusstyp |
G |
Anteil Düsengröße [in] |
1 1/2 in |
Antriebsgröße |
13.5 mm |
Anzahl Wege |
2/2 |
Anzeiger Durchflussrichtung |
Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Application |
Offenes System |
Austritt Anschluss-Standard |
ISO 228-1 |
Austritt Anschlusstyp |
G |
Austritt Größe [in] |
1 1/2 in |
Austritt intern/extern |
Intern |
Betrieb |
Servobetrieben (Membrane) |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] |
27.7 gal/min |
Dichtungsm. |
EPDM |
Differenzdruck [bar] [max.] |
10 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] |
0.3 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] |
145 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] |
4.351 psi |
Durchflussrichtung |
Einzelfluss |
Düsengröße [mm] |
40 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Eintritt int./ext. |
Intern |
Eintritt Anschluss-Typ |
G |
Eintritt Anschlussgr. Standard |
ISO 228-1 |
Eintritt Größe [in] |
1 1/2 in |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Funktion |
NO |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kv-Wert [m³/h] |
24 m³/h |
Max. Arbeitsdruck - Hinweis |
Flüssigkeit: max. 10 bar/145 psi |
Max. Medienviskosität [cSt] |
50 cSt |
Max. Prüfdruck [bar] |
15 bar |
Max. Prüfdruck [psig] |
217.5 psig |
Max. Umgebungstemperatur [°C] |
80 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] |
176 °F |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
10 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
145 psig |
Mediaempfehlungen |
Drinking Water&Heating ECO/SS |
Mediatoleranzberichte |
Neutrales Medium |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] |
90 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] |
-30 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] |
194 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] |
-22 °F |
Menge je Verpackungseinheit |
1 pc |
Product Name Description |
Magnetventil |
Produktgruppe |
Solenoid valves |
Produktzubehör |
Magnetventil Zubehör |
Spezifik. Schlüssel |
EV220BW 40SS G 112E NO000 |
Standardmäßiger Anschluss |
ISO 228-1 |
Stellantrieb |
BW |
Stellantriebsgröße [in.] |
0.53 in |
Stellantriebssystem [mm] |
13.5 mm |
Teile Programmname |
EV220BW 15 - 50 |
Typ |
EV220BW |
Typenbezeichnung |
EV220BW 40 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verpackungseinheit |
Einzelpack |
wartbar |
Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse |
Edelstahl |
Zulassung |
ACS SINTEF RISE PZH CE UKCA |
Öffnungs-/Ausgleichsdüse |
Optional Ausgleichsdüse |