Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, NPT, 2, 40.000 m³/h, EPDM
032U6537
Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Zulassung: PED; CE, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Zulassung: PED; CE, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Bruttogewicht | 5.173 Kg |
Gewicht netto | 4.762 Kg |
Volume | 7.875 Liter |
EAN | 5702423031900 |
Bruttogewicht | 5.173 Kg |
Gewicht netto | 4.762 Kg |
Volume | 7.875 Liter |
EAN | 5702423031900 |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 2 |
Anschlussmaterial | DZR Messing |
Anschlusstyp | NPT |
Anteil Düsengröße [in] | 2 in |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Anzahl Wege | 2/2 |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Application | Offenes System |
Betrieb | Servobetrieben (Membrane) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 46.2 gal/min |
Dichtungsm. | EPDM |
Differenzdruck [bar] [max.] | 9.791 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0.3 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 142 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 4.351 psi |
Durchflussrichtung | Einzelfluss |
Düsengröße [mm] | 50 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 1 |
Funktion | NC |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 40 m³/h |
Max. Medienviskosität [cSt] | 50 cSt |
Max. Prüfdruck [bar] | 20 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 290 psig |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 50 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 122 °F |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 12.4 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 180 psig |
Mediaempfehlungen | Technical & Soft Water |
Mediatoleranzberichte |
Leicht aggressives Medium Dampf max. 4 bar Temperatur: Von Spule abhängig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 120 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schließdauer ca., Wasser [ms] | 10000 ms |
SCIP-Dossier Nr. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Spezifik. Schlüssel | EV220B 50BD N 2E NC000 |
Standardmäßiger Anschluss | ANSI/ASME B1.20.1 |
Stellantrieb | B |
Stellantriebsgröße [in.] | 0.53 in |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EV220B 15 - 50 |
Typ | EV220B |
Typenbezeichnung | EV220B 50 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | DZR Messing |
Zulassung |
CE PED UKCA |
Öffnungs-/Ausgleichsdüse | Optional Ausgleichsdüse |
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 5000 ms |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 2 |
Anschlussmaterial | DZR Messing |
Anschlusstyp | NPT |
Anteil Düsengröße [in] | 2 in |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Anzahl Wege | 2/2 |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Application | Offenes System |
Betrieb | Servobetrieben (Membrane) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 46.2 gal/min |
Dichtungsm. | EPDM |
Differenzdruck [bar] [max.] | 9.791 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0.3 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 142 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 4.351 psi |
Durchflussrichtung | Einzelfluss |
Düsengröße [mm] | 50 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 1 |
Funktion | NC |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 40 m³/h |
Max. Medienviskosität [cSt] | 50 cSt |
Max. Prüfdruck [bar] | 20 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 290 psig |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 50 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 122 °F |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 12.4 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 180 psig |
Mediaempfehlungen | Technical & Soft Water |
Mediatoleranzberichte |
Leicht aggressives Medium Dampf max. 4 bar Temperatur: Von Spule abhängig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 120 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schließdauer ca., Wasser [ms] | 10000 ms |
SCIP-Dossier Nr. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Spezifik. Schlüssel | EV220B 50BD N 2E NC000 |
Standardmäßiger Anschluss | ANSI/ASME B1.20.1 |
Stellantrieb | B |
Stellantriebsgröße [in.] | 0.53 in |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EV220B 15 - 50 |
Typ | EV220B |
Typenbezeichnung | EV220B 50 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | DZR Messing |
Zulassung |
CE PED UKCA |
Öffnungs-/Ausgleichsdüse | Optional Ausgleichsdüse |
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 5000 ms |