Temperaturfühler, MBT 5560, 250 mm, G,1/4

097U0020

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti

Produktdetails

Bruttogewicht 0.21 Kg
Gewicht netto 0.162 Kg
Volume 0.868 Liter
EAN 5702428527835

 

Anschlussmaterial AISI 316 Ti
Anschlusstyp G
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 9.84 in
Einsatzlänge [mm] 250 mm
Einstellbereich Messumformer [°C] [max.] 50 °C
Einstellbereich Messumformer [°C] [min.] -50 °C
Einstellbereich Messumformer [°F] [max.] 122 °F
Einstellbereich Messumformer [°F] [min.] -58 °F
Elektr. Anschluss Standard EN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße Pg 9
Elektrischer Anschluss Angular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen und innen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fühlereinsatz Fest
Halslänge [in] 1.3 in
Halslänge [mm] 33 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Max. Umgebungstemperatur [°C] 85 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 185 °F
Menge je Verpackungseinheit 9 pc
Messumf.typ Integriert
Product Name Description Temperaturfühler
Produktgruppe Sensors
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße 1/4
Prozessanschlussmaterial Edelstahl
Prozessanschlusstyp G
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Schutzart IP65
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.31 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 8 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
Spannungsversorgung [V] DC [Max] 32 V
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 10 V
Standardmäßiger Anschluss ISO 228
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement ± 1% FS
Typ MBT 5560
Typenbezeichnung MBT 5560-0001-0250-10-405
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality