Anschlussmaterial |
Edelstahl |
Anschlusstyp |
G |
Ausgangssignal [mA] [max.] |
20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] |
4 mA |
China RoHS compliance |
Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Einsatz, Typ |
Fest |
Einsatzlänge [in] |
5.91 in |
Einsatzlänge [mm] |
150 mm |
Einstellbereich Messumformer [°C] [max.] |
200 °C |
Einstellbereich Messumformer [°C] [min.] |
0 °C |
Einstellbereich Messumformer [°F] [max.] |
392 °F |
Einstellbereich Messumformer [°F] [min.] |
32 °F |
Elektr. Anschluss Standard |
IEC 61076-2-101 |
Elektr. Anschlussgröße |
4 pin |
Elektrischer Anschluss |
M12 x 1 |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) |
Außen |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Fühlereinsatz |
Fest |
Halslänge [in] |
1.3 in |
Halslänge [mm] |
33 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Max. Umgebungstemperatur [°C] |
85 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] |
185 °F |
Menge je Verpackungseinheit |
13 pc |
Messumf.typ |
Integriert |
Product Name Description |
Temperaturfühler |
Produktgruppe |
Sensors |
Prozessanschluss Male/Female |
Außen |
Prozessanschluss Standard |
ISO 228-1-A |
Prozessanschlussgröße |
1/2 |
Prozessanschlussmaterial |
Edelstahl |
Prozessanschlusstyp |
G |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart |
IP67 |
Schutzrohrdurchmesser [in] |
0.31 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] |
8 mm |
Schutzschlauchmaterial |
AISI 316 Ti |
SCIP-Dossier Nr. |
8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP-Dossier Produktname |
Sensor MBT 3560 |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] |
32 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] |
10 V |
Standardmäßiger Anschluss |
ISO 228 |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
10 V |
Temperaturbereich [°C] [max.] |
200 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] |
-50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] |
392 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] |
-58 °F |
Toleranz Fühlerelement |
± 1% FS |
Typ |
MBT 3560 |
Typenbezeichnung |
MBT 3560-0001-0150-62-120 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |