Temperaturfühler, MBT 3270, 70 mm, G,1/2

084Z3047

Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: NTC, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 3000, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 4 pin

Produktdetails

Bruttogewicht 0.132 Kg
Gewicht netto 0.13 Kg
Volume 0.36 Liter
EAN 5702423219223

 

Anschlussmaterial AISI 316 Ti
Anschlusstyp G
Austritt Sign. Ohm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 2.76 in
Einsatzlänge [mm] 70 mm
Elektr. Anschluss Standard IEC 61076-2-101
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss M12 x 1
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fühlereinsatz Austauschbar
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 15.75 in
Kabellänge [m] 0.4 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Kabeltemperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Kabeltemperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Kabeltyp Silikon
Max. Umgebungstemperatur [°C] 125 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 257 °F
Menge je Verpackungseinheit 100 pc
Product Name Description Temperaturfühler
Produktgruppe Sensors
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße 1/2
Prozessanschlussmaterial AISI 316 Ti
Prozessanschlusstyp G
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.31 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 8 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
SCIP-Dossier Nr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Standardmäßiger Anschluss ISO 228
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement ± 0.2°C from 0°C
Typ MBT 3270
Typ Fühlerelement NTC
Typenbezeichnung MBT 3270-0A459-070-21901-040
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 3000

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality