Temperaturfühler, MBT 153, 10.00 m, Pt, 1000 Ohm

084Z2163

Elektrischer Anschluss: Kabel, Kabeltyp: Teflon

Produktdetails

Bruttogewicht 0.414 Kg
Gewicht netto 0.403 Kg
Volume 1.083 Liter
EAN 5702428444170

 

Austritt Sign. Ohm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Einsatz, Typ Variabel
Elektr. Anschlussgröße 4 Drähte
Elektrischer Anschluss Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fühlerelement [Stck.] 2 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 393.7 in
Kabellänge [m] 10 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -80 °C
Kabeltemperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Kabeltemperaturbereich [°F] [min.] -112 °F
Kabeltyp Teflon
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Product Name Description Temperaturfühler
Produktgruppe Sensors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP68
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.24 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 6 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 305
SCIP-Dossier Nr. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 153
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 153-4300-1000
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 1000

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality