Temperaturfühler, DST T92C
Temperaturfühler, DST T92C

078G7000

Produktname: Temperaturfühler, Typ: DST T92C, Austritt Sign.: CAN-geöffnet, Elektrischer Anschluss: M12 x 1

Produktdetails

Bruttogewicht 0.05 kg
Gewicht netto 0.05 kg
EAN 5702428047364

 

+ Anschluss Anschluss 2
- Allgemein Anschluss 3
Austritt Sign. CAN-geöffnet
Bitrate kBit/s 125 kb/s
CAN_H (CAN +) Anschluss 4
CAN_L (CAN -) Anschluss 5
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 22 mm
Druckanschluss Standard DIN 3852-E
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp G
Elektr. Anschlussgröße 5 pin
Elektrischer Anschluss M12 x 1
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen PBT
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -104 °F
Menge je Verpackungseinheit 45 pc
Node-ID 1
PE, Gehäuse Pin 1
Produktgruppe Fühler
Produktname Temperaturfühler
Schutzart IP67
Spannungsversorgung [V] DC [Max] 32 V
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 9 V
Spezifik. Schlüssel DST T92C-T2-Z-EA-GB04
Typ DST T92C
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services