+ Anschluss |
Anschluss A |
- Allgemein |
Anschluss B |
Ansprechzeit max. [ms] |
1 ms |
Ausgangssignal [mA] [max.] |
20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] |
4 mA |
Austritt Sign. |
Current |
Bemerkungen zum Druckanschluss |
A |
Berstdruck [bar] |
640 bar |
Berstdruck [psig] |
9200 psig |
China RoHS compliance |
Yes |
Druck (außen/ innen) |
Außen |
Druckanschluss HEX |
22 mm |
Druckanschluss Standard |
DIN 3852-E |
Druckanschlussgröße |
1/4 |
Druckanschlusstyp |
G |
Druckbereich [bar] [max.] |
16 bar |
Druckbereich [bar] [min.] |
0 bar |
Druckbereich [psi] [max.] |
232 psi |
Druckbereich [psi] [min.] |
0 psi |
Druckreferenz |
Gauge (relative) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektr. Anschluss Standard |
DT04 |
Elektr. Anschlussgröße |
3 pin |
Elektrischer Anschluss |
Deutsch |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) |
Außen |
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen |
Zinnbeschichtet |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Genauigkeit, normal +/- FS [%] |
0.5 % |
Identisches Produkt |
063G5128 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] |
125 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] |
257 °F |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Max. Überlastdruck [bar] |
48 bar |
Max. Überlastdruck [psig] |
700 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] |
125 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] |
257 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Menge je Verpackungseinheit |
48 pc |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Produktgruppe |
Sensors |
Pulsationsdämpfer |
No |
Schutzart |
IP67 |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] |
30 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] |
8 V |
Spezifik. Schlüssel |
MBS 1200-2211-C7GB04 |
Supply voltage [V] DC [max] |
30 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Typ |
MBS 1200 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] |
100 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] |
212 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |