Ventil

180H0056

Rohranschluss: Flansch, Nenndurchfluss [gpm]: 396.0, Nenndurchfluss [m³/h]: 90.0

Produktdetails

Bruttogewicht 5.614 Kg
Gewicht netto 5.29 Kg
Volume 5.775 Liter
EAN 5715162671924

 

Betriebsüberdruck [barg] [max.] 80 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 1160 psig
Description VCM 86 - 80 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Nenndurchfluss [gpm] 396 gal/min
Nenndurchfluss [m³/h] 90 m³/h
Outlet connection Victaulic 3 in
Produktbeschreibung Check valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rohranschluss Flansch
Typ VCM
Typenbezeichnung VCM 86 – 80 bar

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality