Pumpen für Gasturbinen-Anwendungen

Zeigt 33 Produkt(e)

Pumpe, PAHT G 2

Durchfluss [gpm] [max.]: 1.090, Durchfluss [l/min] [max.]: 4.190, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Drehzahl [U/min] [min.]: 1000, Werkstoff Gehäuse: AISI 304

Pumpe, PAHT G 3.2

Durchfluss [gpm] [max.]: 1.990, Durchfluss [l/min] [max.]: 7.640, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Drehzahl [U/min] [min.]: 1000, Werkstoff Gehäuse: AISI 304

Pumpe, PAHT G 4

Durchfluss [gpm] [max.]: 2.630, Durchfluss [l/min] [max.]: 10.120, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Drehzahl [U/min] [min.]: 1000, Werkstoff Gehäuse: AISI 304

Pumpe, PAHT G 6.3

Durchfluss [gpm] [max.]: 4.710, Durchfluss [l/min] [max.]: 18.100, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Drehzahl [U/min] [min.]: 1000, Werkstoff Gehäuse: AISI 304

Pumpe, PAHT G 10

Durchfluss [gpm] [max.]: 5.230, Durchfluss [l/min] [max.]: 21.630, Austrittsdruck [barg] [max.]: 140, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Drehzahl [U/min] [min.]: 1000, Werkstoff Gehäuse: AISI 304

Ansicht: