VRH 120 F 80-140 bar
180G0035
Durchfluss [l/min] [max.]: 120.00, Durchfluss [gpm] [max.]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
Durchfluss [l/min] [max.]: 120.00, Durchfluss [gpm] [max.]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
Bruttogewicht | 3.54 Kg |
Gewicht netto | 3.393 Kg |
Volume | 3.033 Liter |
EAN | 5715162677339 |
Bruttogewicht | 3.54 Kg |
Gewicht netto | 3.393 Kg |
Volume | 3.033 Liter |
EAN | 5715162677339 |
Austrittsanschluss-Größe [in] | 3/4 " |
Betriebsüberdruck [barg] [max.] | 140 barg |
Betriebsüberdruck [barg] [min.] | 80 barg |
Betriebsüberdruck [psig] [max.] | 2030 psig |
Betriebsüberdruck [psig] [min.] | 1160 psig |
Description | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
Durchfluss [gpm] [max.] | 31.7 gal/min |
Durchfluss [l/min] [max.] | 120 l/min |
Eintritt Anschlussgr. [in] | 3/4 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur [°C] [max.] | 50 °C |
Medientemperatur, [max.] [°F] | 122 °C |
Produktbeschreibung | Pressure operated valves |
Produktgruppe | Valve |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Standardmäßiger Anschluss | BSP |
Typ | VRH 120 |
Typenbezeichnung | VRH 120 F 80-140 bar |
Werkstoff Gehäuse | AISI 304 |
Austrittsanschluss-Größe [in] | 3/4 " |
Betriebsüberdruck [barg] [max.] | 140 barg |
Betriebsüberdruck [barg] [min.] | 80 barg |
Betriebsüberdruck [psig] [max.] | 2030 psig |
Betriebsüberdruck [psig] [min.] | 1160 psig |
Description | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
Durchfluss [gpm] [max.] | 31.7 gal/min |
Durchfluss [l/min] [max.] | 120 l/min |
Eintritt Anschlussgr. [in] | 3/4 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur [°C] [max.] | 50 °C |
Medientemperatur, [max.] [°F] | 122 °C |
Produktbeschreibung | Pressure operated valves |
Produktgruppe | Valve |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Standardmäßiger Anschluss | BSP |
Typ | VRH 120 |
Typenbezeichnung | VRH 120 F 80-140 bar |
Werkstoff Gehäuse | AISI 304 |