Zeigt 8 Produkt(e)

180X5224

Filter housing 10''

Durchfluss [gpm] [max.]: 7.900, Durchfluss [l/min] [max.]: 30.00, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 1.80, null: ¾” BSP, Rohranschluss: ¾” BSP, 311 mm

180Z0082

Filter housing 20''

Durchfluss [gpm] [max.]: 44.900, Durchfluss [l/min] [max.]: 170.00, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 10.20, null: 1½” BSP, Rohranschluss: 1½” BSP, 600 mm

180Z0213

Filter housing 20''

Durchfluss [gpm] [max.]: 15.600, Durchfluss [l/min] [max.]: 60.00, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 3.60, null: ¾” BSP, Rohranschluss: ¾” BSP, 568 mm

180Z0281

Filter housing 5''

Durchfluss [gpm] [max.]: 4.000, Durchfluss [l/min] [max.]: 15.00, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 0.90, null: ½” BSP, Rohranschluss: ½” BSP, 184 mm

180Z0651

Filter housing 40''

Durchfluss [gpm] [max.]: 264.000, Durchfluss [l/min] [max.]: 1000.00, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 60.00, Rohranschluss: 3 Zoll Vic. Fräsnut, 1384 mm

Ansicht: