Zeigt 59 Produkt(e)

180B3005

APP 5.1

Durchfluss [gpm] [max.]: 21.780, Durchfluss [l/min] [max.]: 83.76, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Drehzahl [U/min] [min.]: 700

180B3006

APP 6.5

Durchfluss [gpm] [max.]: 27.880, Durchfluss [l/min] [max.]: 107.22, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Drehzahl [U/min] [min.]: 700

180B3007

APP 7.2

Durchfluss [gpm] [max.]: 31.260, Durchfluss [l/min] [max.]: 120.21, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Drehzahl [U/min] [min.]: 700

180B3008

APP 8.2

Durchfluss [gpm] [max.]: 36.010, Durchfluss [l/min] [max.]: 138.50, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Drehzahl [U/min] [min.]: 700

180B3010

APP 10.2

Durchfluss [gpm] [max.]: 45.480, Durchfluss [l/min] [max.]: 174.93, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Drehzahl [U/min] [min.]: 700

Ansicht: