Ablassanschluss Standard |
Metrische Einheit |
Anschlussgröße Ablass (metrisch) |
M6 |
Austritt Anschluss-Standard |
BSPP |
Austritt Anschlusstyp |
Gewinde |
Austrittsanschluss-Größe [in] |
3/4 " |
Austrittsdruck [barg] [max.] |
83 barg |
Austrittsdruck [barg] [min.] |
20 barg |
Austrittsdruck [psig] [max.] |
1200 psig |
Austrittsdruck [psig] [min.] |
290 psig |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
APP 2.2 Ex |
Dichtungsm. |
NBR |
Drehzahl [U/min] [max.] |
3450 rpm |
Drehzahl [U/min] [min.] |
700 rpm |
Durchfluss [gpm] [max.] |
10.9 gal/min |
Durchfluss [gpm] [min.] |
1.9 gal/min |
Durchfluss [l/min] [max.] |
41.9 l/min |
Durchfluss [l/min] [min.] |
7.4 l/min |
Durchfluss, [max.] [m³/h] |
2.5 m³/h |
Durchfluss, [min.] [m³/h] |
0.4 m³/h |
Eintritt Anschluss-Typ |
Gewinde |
Eintritt Anschlussgr. [in] |
3/4 in |
Eintritt Anschlussgr. Standard |
BSPP |
Eintritt Druck [barg] [max.] |
5 barg |
Eintritt Druck [barg] [min.] |
0.5 barg |
Eintritt Druck [psig] [max.] |
72.5 psig |
Eintritt Druck [psig] [min.] |
7.3 psig |
Eintritt Druckspitze [barg] [max.] |
10 barg |
Eintritt Druckspitze [psig] [max.] |
145 psig |
Entleerungsanschluss, Typ |
Gewinde |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Herstellungsland |
Dänemark |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Medientemperatur [°C] [max.] |
50 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] |
2 °C |
Medientemperatur, [max.] [°F] |
122 °F |
Medientemperatur, [min.] [°F] |
36 °F |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
274x151x137 |
Produktbeschreibung |
APP pumps |
Produktgruppe |
Pump |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
No |
Schalldruckpegel [dB(A)] |
77 dBA |
Stetige Drehzahl [U/min] [min.] |
700 rpm |
Typ |
APP 1.5-3.5 |
Typenbezeichnung |
APP 2.2 Ex |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] |
50 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] |
0 °C |
Umgebungstemperatur, [max.] [°F] |
122 °F |
Umgebungstemperatur, [min.] [°F] |
32 °F |
Verdrängung [cm³/Umd.] |
12.52 cm³/rev |
Verdrängung [in³/Umd.] |
0.76 in³/rev |
wartbar |
Ja |
Werkstoff Gehäuse |
Duplex |
Zulassung ATEX |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |