APP 0.6

180B3048

Durchfluss [gpm] [max.]: 3.450, Durchfluss [l/min] [max.]: 13.00, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [max.]: 3450, Drehzahl [U/min] [min.]: 700

Produktdetails

Bruttogewicht 5.771 Kg
Gewicht netto 5.2 Kg
Volume 6.163 Liter
EAN 5715162667590

 

Austritt Anschluss-Standard BSPP
Austritt Anschlusstyp Gewinde
Austrittsanschluss-Größe [in] 1/2 in
Austrittsdruck [barg] [max.] 83 barg
Austrittsdruck [barg] [min.] 20 barg
Austrittsdruck [psig] [max.] 1200 psig
Austrittsdruck [psig] [min.] 290 psig
Description Pump for sea- or brackish water
Dichtungsm. NBR
Drehzahl [U/min] [max.] 3450 rpm
Drehzahl [U/min] [min.] 700 rpm
Durchfluss [gpm] [max.] 3.45 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.] 0.49 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 13 l/min
Durchfluss [l/min] [min.] 1.83 l/min
Durchfluss, [max.] [m³/h] 0.78 m³/h
Durchfluss, [min.] [m³/h] 0.11 m³/h
Eintritt Anschluss-Typ Gewinde
Eintritt Anschlussgr. [in] 1/2 in
Eintritt Anschlussgr. Standard BSPP
Eintritt Druck [barg] [max.] 5 barg
Eintritt Druck [barg] [min.] 0.5 barg
Eintritt Druck [psig] [max.] 72.5 psig
Eintritt Druck [psig] [min.] 7.3 psig
Eintritt Druckspitze [barg] [max.] 10 barg
Eintritt Druckspitze [psig] [max.] 145 psig
Herstellungsland Dänemark
In scope of WEEE and contain batteries No
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °C
Medientemperatur, [min.] [°F] 36 °C
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Produktbeschreibung APP pumps
Produktgruppe Pump
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schalldruckpegel [dB(A)] 74 dBA
Stetige Drehzahl [U/min] [min.] 700 rpm
TYP APP
Typ APP 0.6-1.0
Typenbezeichnung APP 0.6
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F] 32 °F
Verdrängung [cm³/Umd.] 4.07 cm³/rev
Verdrängung [in³/Umd.] 0.25 in³/rev
wartbar Ja
Werkstoff Gehäuse Duplex
Zulassung ATEX No

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality