Zubehör für Getriebemotoren

Insgesamt 6 Produkte

Leistungsstecker ohne kabel

Motorstecker ohne Kabel

DREHMOMENTSTUETZE-K2 SATZ

Drehmomentstütze

ExtensionBoxTM for VLT® OneGearDrive®

VLT OneGearDrive ExtensionBox

Produktausführung: Standard
Getriebeausführung: Riemengetriebe
Getriebegröße: bis zu 1000 Nm
Übersetzung: 3,05
Ausführung Abtriebswelle: Hohlwelle
Ausführung Eintriebswelle: Hohlwelle
Abtriebswellenmaß: 40 mm
Eintriebswellenmaß: 40 mm
Abtriebs-/ Eintriebswelle Material: Stahl
Einbaulage: Waagerecht/ Senkrecht
Lackierung: Standard
RAL-Ton: 9010 rein weiß
Schmierstoff: kein

Inklusive Drehmomentstütze und Befestigungssatz!

Ansicht: