FC-280P7K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAL

134U7778

Frequenzumrichter
FC-280P7K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi Drive FC-280
7,5 kW / 10 HP, Dreiphasig 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMV-Kat C3 (200/400V)
Bremschopper, Kein Display
Beschichtete PCB, Keine Netzoptionen
Integriertes PROFINET
Baugröße: K3
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-280P7K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAL
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 5.22 Kilogram
Gewicht netto 4.67 Kilogram
Volume 22.04 Liter
EAN 5710108038304

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Leistungsgröße P7K5 7,5 kW / 10 HP
Spannung T4 Dreiphasig 380-480 VAC
Schutzklasse E20 IP20 / Chassis
EMV-Filter H2 EMV-Kat C3 (200/400V)
Bremse & Stopp B Bremschopper
Display X Kein Display
Beschichtung C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoptionen
Anpassung A X Keine Anpassung
Anpassung B X Keine Anpassung
Spezielle Ausführung SXXX Akt. Release
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
Steuerkarte AL Integriertes PROFINET
Baugröße K3 K3
Typencode Teil 1 FC-280P7K5T4E20H2BXC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAL
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Calculated Gross Weight [kg] 4.9
Calculated Net Weight [kg] 4.6
Intermitt. Strom (HO) [A] 24.8 24.8
Intermitt. Strom (HO) [A] 24.8 24.8
Dauerstrom (HO) [A] 15.5 15.5
Dauerstrom (HO) [A] 14 14
Verlustleistung HO [W] 192.8 192.8
kVA 10.7 10.7
Leistung 160% (HO) [KW] 7.5 7.5
Höhe [mm] 272.5 272.5
Breite ohne C-Optionen [mm] 115.0 115.0
Tiefe [mm] 168.0 168.0
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-280P7K5T4E20H2BXC
Modellcode 02 XXXSXXXXAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality